Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7368 - € 1,4447 | 4220 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1324 | 17000 Op voorraad |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 470 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| € 0,2644 - € 0,3265 | 1512 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4023 - € 0,4967 | 700 Op voorraad |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,5833 - € 0,7201 | 248 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1277 - € 0,1577 | 67 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,4153 - € 0,5128 | 1500 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,314 - € 0,3777 | 1000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,087 - € 0,1064 | 5692 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 0,1182 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,1016 | 130 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0935 | 1680 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,2599 - € 0,3209 | 2000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,748 - € 2,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 945 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1723 | 56600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2471 | 1057 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm