Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,087 - € 0,1064 | 5692 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,1016 | 130 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,0757 - € 0,0935 | 1680 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,314 - € 0,3777 | 1000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2644 - € 0,3265 | 1512 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8619 - € 0,8619 | 3545 Op voorraad |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,688 - € 0,688 | 3953 Op voorraad |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | 16000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,5935 - € 3,4326 | 944 Op voorraad |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,1983 | 1945 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,1525 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1846 | 26719 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2471 | 1057 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 8290 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1723 | 37600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1324 | 3000 Op voorraad |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7368 - € 1,4447 | 4220 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1151 | 470 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| € 0,748 - € 2,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm