Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1242 - € 0,1534 | 67 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1378 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3914 - € 0,4832 | 700 Op voorraad |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,5674 - € 0,7005 | 998 Op voorraad |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,404 - € 0,4988 | 500 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | 2680 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,2528 - € 0,3121 | 2000 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,7276 - € 2,1861 | Vraag de levertijd aan hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,08 - € 0,0988 | 1130 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,0846 - € 0,1035 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 0,3054 - € 0,3674 | 2000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2572 - € 0,3176 | 1512 Op voorraad |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1007 - € 0,112 | 7470 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| € 0,7168 - € 1,4054 | 4320 Op voorraad |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1007 - € 0,112 | 993 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,2151 | 5290 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1676 | 30600 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2285 - € 0,2404 | 1057 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1929 | 3945 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan