Menu Search

Zeskantkopschroeven M3 6.0 mm MS Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van verzinkt staal. Voldoet aan DIN 933 en ISO 4017.
Essentra artikelnummer:

10182789

Oud artikelnummer:

079030640952

9881 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1647
500 - 999 € 0,1447
1000 + € 0,1035
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 41,18

250 x € 0,1647

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Voltooien Verzinkt
Materiaal MS
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Tapbouten
Prijs per stuk inclusief BTW 0.1388 GBP
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op