Menu Search

Zeskantkopschroeven - Kunststof

Op voorraad

Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.

Serie: SR1992

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
547 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Spoed/TPI Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,0614 - € 0,0684 36 Op voorraad
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0733 - € 0,0816 1718 Op voorraad
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0672 - € 0,0745 34 Op voorraad
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0687 - € 0,0765 5474 Op voorraad
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,077 - € 0,0856 1967 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,1825 - € 0,1929 2498 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,2255 - € 0,2701 200 Op voorraad
M10
1.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0568 - € 0,0632 68 Op voorraad
M2
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,1337 - € 0,1484 473 Op voorraad
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,085 - € 0,0945 1262 Op voorraad
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0394 - € 0,044 9580 Op voorraad
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0488 - € 0,0488 1600 Op voorraad
M3
0.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0688 - € 0,0765 13 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,077 - € 0,0856 1000 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,06 - € 0,0669 768 Op voorraad
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0572 - € 0,0638 149 Op voorraad
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0733 - € 0,0814 92 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0886 - € 0,098 93 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 0,0371 - € 0,0371 145 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
€ 5,5504 - € 6,8861 90 Op voorraad
M5
0.8 mm
Bruin
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • van 28
Zeskantkopschroeven M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040027

Prijsbereik
€ 0,0684 - € 0,0614

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040126

Prijsbereik
€ 0,0816 - € 0,0733

Voorraadniveaus
1718 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040454

Prijsbereik
€ 0,0745 - € 0,0672

Voorraadniveaus
34 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039953

Prijsbereik
€ 0,0765 - € 0,0687

Voorraadniveaus
5474 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040270

Prijsbereik
€ 0,0856 - € 0,077

Voorraadniveaus
1967 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040393

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,1825

Voorraadniveaus
2498 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M10 50.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10040935

Prijsbereik
€ 0,2701 - € 0,2255

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    17.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Kleur
    Zwart
Zeskantkopschroeven M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039779

Prijsbereik
€ 0,0632 - € 0,0568

Voorraadniveaus
68 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040386

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1337

Voorraadniveaus
473 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040423

Prijsbereik
€ 0,0945 - € 0,085

Voorraadniveaus
1262 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039816

Prijsbereik
€ 0,044 - € 0,0394

Voorraadniveaus
9580 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M3 16.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10039878

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0488

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Kleur
    Zwart
Zeskantkopschroeven M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040188

Prijsbereik
€ 0,0765 - € 0,0688

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040317

Prijsbereik
€ 0,0856 - € 0,077

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039960

Prijsbereik
€ 0,0669 - € 0,06

Voorraadniveaus
768 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040034

Prijsbereik
€ 0,0638 - € 0,0572

Voorraadniveaus
149 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040232

Prijsbereik
€ 0,0814 - € 0,0733

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040164

Prijsbereik
€ 0,098 - € 0,0886

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 16.0 mm PP Naturel

10040256

Prijsbereik
€ 0,0371 - € 0,0371

Voorraadniveaus
145 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.5 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M5 30.0 mm PEEK Bruin

10220191

Prijsbereik
€ 6,8861 - € 5,5504

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.5 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Bruin