Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,2121 - € 3,936 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,6545 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1401 - € 0,2608 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,111 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1617 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,8917 - € 3,3258 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,6545 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1305 - € 0,244 | 100 Op voorraad |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5781 - € 1,4218 | 269 Op voorraad |
M12
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1708 - € 0,3188 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,2579 - € 3,9818 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 3,4783 - € 5,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1617 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1305 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,302 - € 0,5614 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,111 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,302 - € 0,5614 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1401 - € 0,2608 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,18 - € 0,3341 | 4 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,6171 - € 3,5547 | 144 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving