Menu Search

Zeskantkopschroeven M3 10.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10401996

Oud artikelnummer:

541031600046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 2,4562
100 - 249 € 1,6628
250 + € 1,5714
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 61,41

25 x € 2,4562

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Kopschroef
Specificaties ISO 4017, DIN933
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op