Menu Search

Zeskantkopschroeven M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ons assortiment zeskantbouten met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon en zijn een veelzijdig bevestigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Deze bout kan worden vastgedraaid met een dopsleutel of een platte schroevendraaier.
Essentra artikelnummer:

10297612

Oud artikelnummer:

50M050080K020

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0551
5000 - 19999 € 0,0496
20000 + € 0,0446
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 55,10

1000 x € 0,0551

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op