Menu Search

Zeskantkopschroeven M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ons assortiment zeskantbouten met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon en zijn een veelzijdig bevestigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Deze bout kan worden vastgedraaid met een dopsleutel of een platte schroevendraaier.
Essentra artikelnummer:

10297032

Oud artikelnummer:

50M040070K016

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0481
5000 - 19999 € 0,0432
20000 + € 0,0389
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 48,10

1000 x € 0,0481

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op