10294659
50M020040K012
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,043 |
| 5000 - 19999 | € 0,0387 |
| 20000 + | € 0,0348 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sleutelwijdte | 0.126 in |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 3.2 mm |
| Kophoogte | 0.063 in |
| Kophoogte | 1.6 mm |
| Draadlengte | 12.0 mm |
| Draadlengte | 0.472 in |
| Draadmaat | M2 x 0.4 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Koptype | Zeskantkop |
| Schroeftype | Schroef met gedeeltelijke schroefdraad |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan