Menu Search

Zeskantkopschroeven M4 10.0 mm PEEK Bruin

Essentra artikelnummer:

10359730

Oud artikelnummer:

190100270409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,004
50 + € 4,8971
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 50,04

10 x € 5,004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Kophoogte 2.8 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Bruin
Materiaal PEEK
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op