Menu Search

Zeskantkopschroeven 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Naturel

Ons assortiment zeskantbouten met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon en zijn een veelzijdig bevestigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Deze bout kan worden vastgedraaid met een dopsleutel of een platte schroevendraaier.
Essentra artikelnummer:

10324615

Oud artikelnummer:

012528X075

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0866
2500 - 9999 € 0,0779
10000 + € 0,0701
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 43,30

500 x € 0,0866

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 9.5 mm
Kophoogte 4.8 mm
Draadlengte 19.1 mm
Draadmaat 1/4-28
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op