Menu Search

Zeskantkopschroeven M10 125.0 mm PA Naturel

Deze zeskantschroef is gedeeltelijk voorzien van schroefdraad en is gemaakt van naturel nylon. Het wordt gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen, inclusief elektrische en elektronische assemblages. Raadpleeg de norm DIN 931 alleen als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10041369

Oud artikelnummer:

0025940000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 1,0566
2500 + € 1,0032
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 264,15

250 x € 1,0566

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 17.0 mm
Kophoogte 6.4 mm
Draadlengte 125.0 mm
Draadmaat M10
Kleur Naturel
Materiaal PA
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op