Menu Search

Zeskantkopschroeven M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en wordt gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen, waaronder elektrische en elektronische assemblages. Raadpleeg de normen ISO 4017, NF EN 24017 en DIN 933 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10040751

Oud artikelnummer:

0020710000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1213
10000 - 19999 € 0,1154
20000 + € 0,1092
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 121,30

1000 x € 0,1213

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Kophoogte 5.5 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met volledige schroefdraad
Specificaties DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op