Menu Search

Zeskantkopschroeven M6 30.0 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze zeskantschroef is gemaakt van zwart nylon, heeft volledige schroefdraad en wordt gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen, waaronder elektrische en elektronische assemblages.
Essentra artikelnummer:

10040607

Oud artikelnummer:

0020500001VR

8478 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1077
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,77

100 x € 0,1077

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 10.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met volledige schroefdraad
Specificaties DIN 933
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op