Menu Search

Zeskantkopschroeven M5 12.0 mm PA Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en wordt gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen, waaronder elektrische en elektronische assemblages. Raadpleeg de normen ISO 4017, NF EN 24017 en DIN 933 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10040201

Oud artikelnummer:

0020290000VR

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,073
10000 - 19999 € 0,0692
20000 + € 0,0655
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 73,00

1000 x € 0,073

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Materiaal PA
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Schroef met volledige schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op