Menu Search

Zeskantkappen

Op voorraad

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.
  • Also suitable for the protection of round components.
  • Flexible and economical.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1127

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat d1 h H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,084 - € 0,1301 Vraag de levertijd aan hier
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrisch
€ 0,053 - € 0,0929 22515 Op voorraad
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrisch
€ 0,106 - € 0,1861 7648 Op voorraad
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
€ 0,156 - € 0,2929 1085 Op voorraad
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
€ 0,072 - € 0,1113 70231 Op voorraad
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
€ 0,108 - € 0,1678 13027 Op voorraad
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
€ 0,144 - € 0,27 Vraag de levertijd aan hier
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
€ 0,18 - € 0,3585 9677 Op voorraad
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
€ 0,1647 - € 0,3508 7200 Op voorraad
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
€ 0,138 - € 0,2151 5949 Op voorraad
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
€ 0,066 - € 0,2146 Vraag de levertijd aan hier
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
€ 0,102 - € 0,1571 117161 Op voorraad
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
€ 0,1392 - € 0,1392 11400 Op voorraad
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
€ 0,1222 - € 0,1952 14050 Op voorraad
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
€ 0,1571 - € 0,2517 4500 Op voorraad
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrisch
Zeskantkap 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturel LDPE

10267110

Prijsbereik
€ 0,1301 - € 0,084

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Draadmaat
    M14; 1/2 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturel LDPE

10267080

Prijsbereik
€ 0,0929 - € 0,053

Voorraadniveaus
22515 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturel LDPE

10267158

Prijsbereik
€ 0,1861 - € 0,106

Voorraadniveaus
7648 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zeskantkap 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturel LDPE

10267196

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,156

Voorraadniveaus
1085 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Draadmaat
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturel LDPE

10267103

Prijsbereik
€ 0,1113 - € 0,072

Voorraadniveaus
70231 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zeskantkap 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturel LDPE

10267141

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,108

Voorraadniveaus
13027 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zeskantkap 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturel LDPE

10267189

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,144

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Draadmaat
    M24; 5/8 in BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturel LDPE

10267226

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,18

Voorraadniveaus
9677 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Draadmaat
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturel LDPE

10267219

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,1647

Voorraadniveaus
7200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zeskantkap 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturel LDPE

10267172

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,138

Voorraadniveaus
5949 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zeskantkap 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturel LDPE

10267097

Prijsbereik
€ 0,2146 - € 0,066

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkap 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturel LDPE

10267134

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,102

Voorraadniveaus
117161 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Draadmaat
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Zeskantkap 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturel LDPE

10267127

Prijsbereik
€ 0,1392 - € 0,1392

Voorraadniveaus
11400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Draadmaat
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Zeskantkap 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturel LDPE

10267165

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1222

Voorraadniveaus
14050 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Draadmaat
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Zeskantkap 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturel LDPE

10267202

Prijsbereik
€ 0,2517 - € 0,1571

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Draadmaat
    M30
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch