Menu Search

Zeskantige moer TR26 x 10 39.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20149703

Oud artikelnummer:

20149703

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 14,592
10 - 19 € 13,138
20 - 49 € 12,403
50 - 99 € 11,669
100 + € 10,945
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,59

1 x € 14,592

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR26 x 10
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 26.0
Spindel 10.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Gewicht kg 0.216
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op