Menu Search

Zeskantige moer TR60 x 9 90.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148638

Oud artikelnummer:

20148638

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 240,50
10 - 19 € 216,454
20 + € 204,428
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 240,50

1 x € 240,50

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR60 x 9
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 60.0
Spindel 9.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 5490.0
A/F tol. h11 90.0
Gewicht kg 3.227
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op