Menu Search

Zeskantige moer TR50 x 8 75.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148607

Oud artikelnummer:

20148607

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 123,7794
10 - 19 € 111,3992
20 + € 105,2127
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 123,78

1 x € 123,7794

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR50 x 8
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 50.0
Spindel 8.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 3790.0
A/F tol. h11 75.0
Gewicht kg 1.889
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op