Menu Search

Zeskantige moer TR44 x 7 66.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148591

Oud artikelnummer:

20148591

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 51,068
10 - 19 € 45,9588
20 - 49 € 43,4104
50 - 99 € 40,8517
100 + € 38,3043
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 51,07

1 x € 51,068

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR44 x 7
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 44.0
Spindel 7.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 2940.0
A/F tol. h11 65.0
Gewicht kg 1.538
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op