Menu Search

Zeskantige moer TR40 x 7 60.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148577

Oud artikelnummer:

20148577

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 48,445
10 - 19 € 43,605
20 - 49 € 41,177
50 - 99 € 38,76
100 + € 36,332
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 48,45

1 x € 48,445

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR40 x 7
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Spindel 7.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Gewicht kg 0.893
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op