Menu Search

Zeskantige moer TR36 x 12 54.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148522

Oud artikelnummer:

20148522

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 40,457
10 - 19 € 36,414
20 - 49 € 34,384
50 - 99 € 32,365
100 + € 30,345
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,46

1 x € 40,457

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR36 x 12
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 36.0
Spindel 12.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Gewicht kg 0.708
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op