Menu Search

Zeskantige moer TR32 x 6 48.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148515

Oud artikelnummer:

20148515

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 28,551
10 - 19 € 25,694
20 - 49 € 24,266
50 - 99 € 22,838
100 + € 21,41
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,55

1 x € 28,551

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR32 x 6
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 32.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 1430.0
A/F tol. h11 50.0
Gewicht kg 0.567
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op