Menu Search

Zeskantige moer TR28 x 5 42.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148454

Oud artikelnummer:

20148454

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 16,2064
10 - 19 € 14,5853
20 - 49 € 13,7783
50 - 99 € 12,96
100 + € 12,153
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,21

1 x € 16,2064

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR28 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 28.0
Spindel 5.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1175.0
A/F tol. h11 41.0
Gewicht kg 0.318
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op