Menu Search

Zeskantige moer TR24 x 5 36.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148423

Oud artikelnummer:

20148423

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 15,2175
10 - 19 € 13,694
20 - 49 € 12,9394
50 - 99 € 12,1736
100 + € 11,4087
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,22

1 x € 15,2175

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR24 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 24.0
Spindel 5.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 845.0
A/F tol. h11 36.0
Gewicht kg 0.219
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op