Menu Search

Zeskantige moer TR18 x 8 27.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148348

Oud artikelnummer:

20148348

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 14,3252
10 - 19 € 12,8973
20 - 49 € 12,1736
50 - 99 € 11,4612
100 + € 10,7477
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,33

1 x € 14,3252

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR18 x 8
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 18.0
Spindel 8.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 470.
A/F tol. h11 27.0
Gewicht kg 0.091
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op