Menu Search

Zeskantige moer TR16 x 4 24.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148294

Oud artikelnummer:

20148294

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,554
10 - 19 € 6,803
20 - 49 € 6,426
50 - 99 € 6,038
100 + € 5,661
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,55

1 x € 7,554

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR16 x 4
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 16.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 365.0
A/F tol. h11 24.0
Gewicht kg 0.065
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op