Menu Search

Zeskantige moer TR14 x 6 21.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148287

Oud artikelnummer:

20148287

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 12,1191
10 - 19 € 10,905
20 - 49 € 10,2964
50 - 99 € 9,6992
100 + € 9,0906
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,12

1 x € 12,1191

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR14 x 6
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 14.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 285.0
A/F tol. h11 22.0
Gewicht kg 0.049
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op