Menu Search

Zeskantige moer TR12 x 3 18.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is linksdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148249

Fabrikant artikelnummer:

20148249

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,554
10 - 19 € 6,803
20 - 49 € 6,426
50 - 99 € 6,038
100 + € 5,661
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,55

1 x € 7,554

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR12 x 3
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 12.0
Spindel 3.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 210.0
A/F tol. h11 19.0
Gewicht kg 0.032
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op