Menu Search

Zeskantige moer TR12 x 3 18.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148232

Oud artikelnummer:

20148232

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,501
10 - 19 € 4,947
20 - 49 € 4,672
50 - 99 € 4,396
100 + € 4,131
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,50

1 x € 5,501

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR12 x 3
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 12.0
Spindel 3.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 210.0
A/F tol. h11 19.0
Gewicht kg 0.032
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op