Menu Search

Zeskantige moer TR10 x 2 15.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148218

Oud artikelnummer:

20148218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,5594
10 - 19 € 5,0012
20 - 49 € 4,7288
50 - 99 € 4,4461
100 + € 4,1737
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,56

1 x € 5,5594

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR10 x 2
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 10.0
Spindel 2.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 150.0
A/F tol. h11 17.0
Gewicht kg 0.022
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op