Menu Search

Zeskantbouten M10 15.0 7.0 Beige PEEK

Zeskants bouten met verbeterde schuurstevigheid en uitlijning tijdens de montage. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833213

Oud artikelnummer:

20833213

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 6,32
100 + € 5,74
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 126,40

20 x € 6,32

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
l1 ±0.2 15.0
h1 7.0
l2 3.0
A/F 17.0
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op