Menu Search

Zeskantbouten M5 12.0 3.5 Beige PEEK

Zeskants bouten met verbeterde schuurstevigheid en uitlijning tijdens de montage. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832971

Oud artikelnummer:

20832971

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,169
100 + € 1,9737
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 43,38

20 x € 2,169

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
h1 3.5
l2 1.6
A/F 8.0
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op