Torx zeskantschroeven met kraag zijn de ideale bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Geïnstalleerd met torx-tools.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Torx Nr. | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3146 - € 0,3502 | 4003 Op voorraad |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,067 - € 0,067 | Vraag de levertijd aan hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,109 | 24983 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0445 | 10800 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0966 - € 0,0966 | 25533 Op voorraad |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0709 - € 0,0709 | 440 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4051 - € 0,4244 | 21034 Op voorraad |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5081 - € 0,5081 | Vraag de levertijd aan hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,0363 - € 0,0363 | 10185 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0387 - € 0,0387 | 27668 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 4080 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0663 | 19734 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3858 - € 0,4274 | 5532 Op voorraad |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,0393 - € 0,0393 | 220 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0375 - € 0,0375 | 3043 Op voorraad |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0767 - € 0,0767 | Vraag de levertijd aan hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0419 - € 0,0419 | 5000 Op voorraad |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0663 | 58665 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,073 - € 0,073 | 5242 Op voorraad |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0952 - € 0,1059 | 2798 Op voorraad |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan