Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm M3 9.0 mm

Male to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Essentra artikelnummer:

10314548

Oud artikelnummer:

MTNSP-M3-9-2

516 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,4747
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 147,47

100 x € 1,4747

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 7.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 105 °C
Lengte afstandhouder 9.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op