Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm M3 7.0 mm

Male to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Essentra artikelnummer:

10314524

Oud artikelnummer:

MTNSP-M3-7-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,8689
1000 + € 1,3333
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 186,89

100 x € 1,8689

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 7.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 105 °C
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op