Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

Female to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Essentra artikelnummer:

10314487

Oud artikelnummer:

MTNSP-M2.5-9-1

61 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,4611
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 146,11

100 x € 1,4611

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 6.0 mm
Lengte afstandhouder 9.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op