Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 12.7 mm 30.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10156735

Oud artikelnummer:

HSM6-12.7-30-1

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,7743
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 477,43

100 x € 4,7743

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 12.7 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op