Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M5 25.0 mm Nylon 6

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10429488

Oud artikelnummer:

HSM5-9.5-25-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 3,3861
1000 + € 2,4055
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 338,61

100 x € 3,3861

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 9.5 mm
Lengte afstandhouder 25.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op