Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10010662

Oud artikelnummer:

HSM3-6.4-15-3

202 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,4039
1000 + € 1,2955
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 140,39

100 x € 1,4039

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 6.4 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op