Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 6.4 mm M3 12.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10313794

Oud artikelnummer:

HSM3-6.4-12-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,9132
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 191,32

100 x € 1,9132

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 105 °C
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op