Menu Search

Afstandhouder Zeskant 4.8 mm #4 76.2 mm

Deze zelftappende, hexagonale afstandhouder wordt gebruikt om onderdelen in uw assemblages te scheiden.
Essentra artikelnummer:

10010365

Oud artikelnummer:

HS-4-24

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,4171
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 208,55

500 x € 0,4171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Gechloreerd PVC
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #4
Sleutelwijdte 4.8 mm
Lengte afstandhouder 76.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op