Menu Search

Afstandhouder Zeskant 6.4 mm #8 9.5 mm

Deze zelftappende, hexagonale afstandhouder wordt gebruikt om onderdelen in uw assemblages te scheiden.
Essentra artikelnummer:

10372258

Oud artikelnummer:

35HSP012

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0541
5000 - 19999 € 0,0486
20000 + € 0,0438
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 54,10

1000 x € 0,0541

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8
Sleutelwijdte 6.4 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op