Menu Search

Zeskant Afstandhouder M4 6.0 3.0 7.0 PEEK

PEEK Hexagonale Spacer, met vrouwelijke schroefdraad, biedt uitstekende chemische, ontvlambaarheid en hittebestendigheid (tot 260 °C). Ideaal voor toepassingen met hoge prestaties onder zware omstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20767082

Oud artikelnummer:

20767082

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,4877
100 + € 2,2389
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 49,75

20 x € 2,4877

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 6.0
l2 3.0
A/F 7.0
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Afstandhoudervorm Zeskant
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0
Standaard UL
Treksterkte (N) 116N/mm²

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op