Menu Search

Zeskant Afstandhouder M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

PEEK Hexagonale Spacer, met vrouwelijke schroefdraad, biedt uitstekende chemische, ontvlambaarheid en hittebestendigheid (tot 260 °C). Ideaal voor toepassingen met hoge prestaties onder zware omstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20767006

Oud artikelnummer:

20767006

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,4146
100 + € 2,1732
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 48,29

20 x € 2,4146

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 10.0
l2 5.0
A/F 6.0
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Afstandhoudervorm Zeskant
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0
Standaard UL
Treksterkte (N) 116N/mm²

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op