Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 5.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20125080

Oud artikelnummer:

308201040050

19638 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 0,8428
100 + € 0,4013
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 8,43

10 x € 0,8428

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 3.0 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op