Menu Search

Sub-D afstandhouder 5.0 mm M3 5.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk afstandshouder van roestvrij staal met schroefbevestiging, perfect voor het koppelen van D-Sub-connectoren.
Essentra artikelnummer:

10228111

Oud artikelnummer:

308101041556

190 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2347
500 - 999 € 0,926
1000 + € 0,8684
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 123,47

100 x € 1,2347

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal RVS
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 3.0 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op