Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 50.0 mm

Essentra artikelnummer:

10227923

Oud artikelnummer:

304650341556

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 5,648
250 + € 3,7462
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 141,20

25 x € 5,648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M6
Sleutelwijdte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 13.0 mm
Lengte afstandhouder 50.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op