Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 18.0 mm

Essentra artikelnummer:

10227800

Oud artikelnummer:

304618341556

55 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,6416
250 - 999 € 2,1667
1000 + € 1,9886
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 132,08

50 x € 2,6416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M6
Sleutelwijdte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op